ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用 MM-HS900

TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用

通常単価(税別)
1,580
税込単価
1,738
通常出荷日:1日目

【特長】・棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ネオグレー
  • トラスココード
    856-3323
  • JANコード
    4989999491531
  • 質量(g)
    890.0
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 適合間口 (mm)
    900
  • 表面処理
    粉体塗装
  • 適合本体
    M3型

ご注意

  • 棚板1枚につき、2本必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MM-HS900
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MM-HS900

TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用 取扱説明書

MM-HS900の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
均等積載量(kg/段)
300
ネオグレー
トラスココード
856-3323
JANコード
4989999491531
質量(g)
890.0
材質2
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
適合間口(mm)
900
表面処理
粉体塗装
適合本体
M3型
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-HS900
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。
・棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
【商品仕様】
・色:ネオグレー
・適合:M3型 間口900mm用
・均等積載量:300kg/段
・最大積載量:2500kg/台
・JANコード:4989999491531
・トラスココード:856-3323
・質量:0.89kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 棚板1枚につき、2本必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用の型番MM-HS900のページです。 型番MM-HS900に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用
TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用
TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用
TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W860用
TRUSCO M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレー
TRUSCO M3型中量棚用フック 200L
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5802,6752,6121,4122,0671,671
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
均等積載量(kg/段)300300----
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
トラスココード856-3323856-3324856-3274856-3273856-3946855-2499

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト