ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用 MM-HS1800

TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,675
税込単価
2,943

【特長】・棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ネオグレー
  • トラスココード
    856-3324
  • JANコード
    4989999491548
  • 質量(g)
    1870.0
  • 材質1
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 適合間口 (mm)
    1800
  • 表面処理
    粉体塗装
  • 適合本体
    M3型

ご注意

  • 棚板1枚につき、2本必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MM-HS1800
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    図面

    MM-HS1800

    TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用 図面

    使用方法・使用事例

    使用方法

    TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用 取扱説明書

    MM-HS1800の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    中量タイプオプション
    材質
    スチール
    均等積載量(kg/段)
    300
    ネオグレー
    トラスココード
    856-3324
    JANコード
    4989999491548
    質量(g)
    1870.0
    材質1
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
    適合間口(mm)
    1800
    表面処理
    粉体塗装
    適合本体
    M3型
    RoHS?
    10

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MM-HS1800
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,675
    ( 2,943 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。
    ・棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
    【商品仕様】
    ・色:ネオグレー
    ・適合:M3型 間口1800mm用
    ・均等積載量:300kg/段
    ・最大積載量:2500kg/台
    ・JANコード:4989999491548
    ・トラスココード:856-3324
    ・質量:1.87kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    ご注意

    • 棚板1枚につき、2本必要です。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用の型番MM-HS1800のページです。 型番MM-HS1800に関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用
    TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用
    TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用
    TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W860用
    TRUSCO M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレー
    TRUSCO M3型中量棚用フック 200L
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,6751,5802,6121,4122,0671,671
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
    材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    均等積載量(kg/段)300300----
    ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
    トラスココード856-3324856-3323856-3274856-3273856-3946855-2499

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました