ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO M3型中量棚用フック 200L MM-F200

TRUSCO M3型中量棚用フック 200L

通常単価(税別)
1,671
税込単価
1,838
通常出荷日:1日目

【特長】・棚に引っかけて吊り下げができます。【商品仕様】・奥行(mm):214・間口(mm):30・高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    30
  • 奥行 (mm)
    214
  • 高さ (mm)
    107
  • ネオグレー
  • トラスココード
    855-2499
  • JANコード
    4989999514049
  • 質量(g)
    400
  • 適合本体
    M3・M5型

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MM-F200
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MM-F200

TRUSCO M3型中量棚用フック 200L 図面

MM-F200の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
30
奥行(mm)
214
高さ(mm)
107
ネオグレー
トラスココード
855-2499
JANコード
4989999514049
質量(g)
400
適合本体
M3・M5型
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-F200
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,671
( 1,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚に引っかけて吊り下げができます。
【商品仕様】
・奥行(mm):214
・間口(mm):30
・高さ(mm):107
・適合:M3・M5型用
・色:ネオグレー
・色:ネオグレー
・JANコード:4989999514049
・トラスココード:855-2499
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO M3型中量棚用フック 200Lの型番MM-F200のページです。 型番MM-F200に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO M3型中量棚用フック 200Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO M3型中量棚用フック 200L
TRUSCO M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレー
TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用
TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用
TRUSCO M3/M5中量棚支柱用アジャスター座
TRUSCO M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6712,0672,6751,5801,6301,445
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)30---62-
奥行(mm)214---62-
高さ(mm)107---53-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト