17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型(スチール引き出し付(大/小+大),300kg)

中量ボルトレス棚 M3型(スチール引き出し付(大/小+大),300kg)

通常単価(税別)
46,315162,049
税込単価
50,947178,254
通常出荷日:1日目~2日目

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。丈夫なスチール引き出し...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

M3-4355-B6

中量ボルトレス棚 M3型 (スチール引き出し付、300kgタイプ) M3-4355-B6図面

M3-4655-A2B12

中量ボルトレス棚 M3型 (スチール引き出し付、300kgタイプ) M3-4655-A2B12図面

M3-6357-B6

中量ボルトレス棚 M3型 (スチール引き出し付、300kgタイプ) M3-6357-B6図面

M3-6657-A2B12

中量ボルトレス棚 M3型 (スチール引き出し付、300kgタイプ) M3-6657-A2B12図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 M3型 (スチール引き出し付、300kgタイプ) 取扱説明書

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

RoHS?最小発注数量
5
900
1200
引き出し(大)6
856-3315
4989999491456
52100
840
6
1個
7
900
1200
引き出し(大)15
856-3316
4989999491463
73700
840
6
1個
5
1800
1200
引き出し(小)2・(大)12
856-3317
4989999491470
97600
1740
6
1個
7
1800
1200
引き出し(小)5・(大)30
856-3318
4989999491487
143000
1740
6
1個
7
900
1800
引き出し(大)6
856-3319
4989999491494
69400
840
6
1個
8
900
1800
引き出し(大)15
856-3320
4989999491500
84900
840
6
1個
7
1800
1800
引き出し(小)2・(大)12
859-6097
4989999545340
136400
1740
6
1個
8
1800
1800
引き出し(小)5・(大)30
856-3322
4989999491524
160600.0
1740
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,315
( 50,947 )
1日目
84,402
( 92,842 )
1日目
85,988
( 94,587 )
2日目
155,403
( 170,943 )
1日目
53,977
( 59,375 )
1日目
89,161
( 98,077 )
1日目
92,528
( 101,781 )
2日目
162,049
( 178,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
丈夫なスチール引き出し付です。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型(スチール引き出し付(大/小+大),300kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型(スチール引き出し付(大/小+大),300kg)
軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(大/小+大),200kg)
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(大/小+大),300kg)
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)
軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)
中量ボルトレス棚 M3型(スチール引き出し付(小),300kg)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格46,315-34,895 -55,689 -42,444 -30,568 -69,051 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
奥行(mm)471-471471-471
均等積載量(kg/段)300200300300200300

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト