ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレー MM-W5SC

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレー

通常単価(税別)
1,562
税込単価
1,718
通常出荷日:1日目

【特長】・M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    棚板隙間カバー
  • ネオグレー
  • トラスココード
    856-3690
  • JANコード
    4989999492767
  • 質量(g)
    1070.0
  • 材質1
    スチール
  • 適合間口 (mm)
    1500
  • 適合本体
    M3・M5型

ご注意

  • 複式に設置した物品棚の棚の高さは合わせてください。複式に設置するためには背ツナギ材(MABY)が専用金具になります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MM-W5SC
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MM-W5SC

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレー 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレー 取扱説明書

MM-W5SCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
棚板隙間カバー
ネオグレー
トラスココード
856-3690
JANコード
4989999492767
質量(g)
1070.0
材質1
スチール
適合間口(mm)
1500
適合本体
M3・M5型
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-W5SC
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562
( 1,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
【商品仕様】
・適合:M3・M5型 間口1500mm用
・色:ネオグレー
・JANコード:4989999492767
・トラスココード:856-3690
・質量:1.07kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 複式に設置した物品棚の棚の高さは合わせてください。複式に設置するためには背ツナギ材(MABY)が専用金具になります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレーの型番MM-W5SCのページです。 型番MM-W5SCに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレー
TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1800 ネオグレー
TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー
TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW900 ネオグレー
TRUSCO M1.5棚板隙間カバーW1160 ネオグレー
TRUSCO M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5621,4881,1081,0761,2102,067
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他中量タイプオプション
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプ棚板隙間カバー棚板隙間カバー棚板隙間カバー棚板隙間カバー棚板隙間カバー-
ネオグレー---ネオグレーネオグレー
トラスココード856-3690856-3691856-3689856-3688856-3681856-3946

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト