ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレー

通常単価(税別)
14,164
税込単価
15,580
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。・棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

M3-T612S-NG
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M3-T612S-NGの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
1800
奥行(mm)
1121
均等積載量(kg/段)
300
ネオグレー
トラスココード
856-6649
JANコード
4989999504859
質量(g)
25400
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M3-T612S-NG
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,164
( 15,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
・棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
【用途】
・ボルトレス棚M3型用追加棚板。
【商品仕様】
・奥行(mm):1121
・間口(mm):1800
・外寸奥行(mm):1200
・外寸間口(mm):1740
・外寸奥行(mm):1200
・外寸間口(mm):1740
・適合 間口×高さ(mm)
・適合 奥行×高さ(mm)
・色:ネオグレー
・均等積載量:300kg/段
・JANコード:4989999504859
・トラスココード:856-6649
・質量:25.4kg
【セット内容/付属品】
・中棚受2本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレーの型番M3-T612S-NGのページです。 型番M3-T612S-NGに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレー
TRUSCO M300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレー
TRUSCO M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレー
TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー
TRUSCO M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレー
TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1800 ネオグレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,1649,5162,0671,1081,4451,488
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプションその他中量タイプオプションその他
材質スチールスチールスチール-スチール-
間口(mm)18001200----
奥行(mm)11211121----
均等積載量(kg/段)300300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト