ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO M2中量棚支柱用アジャスター座 M2-AJM12X1.75

TRUSCO M2中量棚支柱用アジャスター座

通常単価(税別)
1,149
税込単価
1,264
通常出荷日:1日目

【特長】・棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。【商品仕様】・間口(mm):42・適合:M2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    42
  • 奥行 (mm)
    42
  • 高さ (mm)
    47
  • トラスココード
    856-3699
  • JANコード
    4989999492866
  • 質量(g)
    100
  • 表面処理
    ユニクロメッキ
  • 適合本体
    M2型

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

M2-AJM12X1.75
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

M2-AJM12X1.75

TRUSCO M2中量棚支柱用アジャスター座 図面

M2-AJM12X1.75の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
42
奥行(mm)
42
高さ(mm)
47
トラスココード
856-3699
JANコード
4989999492866
質量(g)
100
表面処理
ユニクロメッキ
適合本体
M2型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M2-AJM12X1.75
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,149
( 1,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
【商品仕様】
・間口(mm):42
・適合:M2型用
・奥行(mm):42
・高さ(mm):47
・推奨アジャスター:TE2-12×100、NB12×100
・JANコード:4989999492866
・トラスココード:856-3699
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・スチール(ユニクロメッキ)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO M2中量棚支柱用アジャスター座の型番M2-AJM12X1.75のページです。 型番M2-AJM12X1.75に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO M2中量棚支柱用アジャスター座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO M2中量棚支柱用アジャスター座
TRUSCO M3/M5中量棚支柱用アジャスター座
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション 支柱 M1.5型用
TRUSCO TSUG型用支柱 オレンジ
TRUSCO M2型軽中量棚用樹脂ベース 4個入
TRUSCO M3型中量棚用フック 200L
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1491,6301,6002,0251,0301,671
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション-軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチール-スチールプラスチックスチール
間口(mm)4262-40-30
奥行(mm)4262-40-214
高さ(mm)4753-1800-107

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト