ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用 ML-HS1760

TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用

通常単価(税別)
2,612
税込単価
2,873
通常出荷日:1日目

【特長】・棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • ネオグレー
  • トラスココード
    856-3274
  • JANコード
    4989999491043
  • 質量(g)
    1960.0
  • 材質1
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 表面処理
    粉体塗装

ご注意

  • 棚板1枚につき、2本必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

ML-HS1760
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

ML-HS1760

TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用 取扱説明書

ML-HS1760の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
ネオグレー
トラスココード
856-3274
JANコード
4989999491043
質量(g)
1960.0
材質1
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
表面処理
粉体塗装
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-HS1760
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,612
( 2,873 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。
・棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
【商品仕様】
・色:ネオグレー
・適合:M2型 間口1760mm用
・JANコード:4989999491043
・トラスココード:856-3274
・質量:1.96kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 棚板1枚につき、2本必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用の型番ML-HS1760のページです。 型番ML-HS1760に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用
TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用
TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W860用
TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用
TRUSCO M2型軽中量棚用樹脂ベース 4個入
TRUSCO M2中量棚支柱用アジャスター座
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,6122,6751,4121,5801,0301,149
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールプラスチックスチール
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー--
トラスココード856-3274856-3324856-3273856-3323781-1721856-3699
JANコード498999949104349899994915484989999491036498999949153149899994837034989999492866

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト