17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)

通常単価(税別)
33,146138,592
税込単価
36,461152,451
通常出荷日:1日目~4日目

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。収納品が便利な樹脂透明...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

M2-4335-D6/M2-4345-D6

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) M2-4335-D6/M2-4345-D6図面

M2-4337-D15/M2-4347-D15

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) M2-4337-D15/M2-4347-D15図面

M2-4635-C2D12/M2-4645-C2D12

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) M2-4635-C2D12/M2-4645-C2D12図面

M2-6337-D6/M2-6347-D6

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) M2-6337-D6/M2-6347-D6図面

M2-6338-D15/M2-6348-D15

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) M2-6338-D15/M2-6348-D15図面

M2-6637-C2D12/M2-6647-C2D12

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) M2-6637-C2D12/M2-6647-C2D12図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) 取扱説明書

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

RoHS?最小発注数量
5
860
300
1200
引き出し(大)6
856-3225
4989999490558
32700.0
816
6
1個
7
860
300
1200
引き出し(大)15
859-6095
4989999545326
46700.0
816
6
1個
5
860
450
1200
引き出し(大)6
856-3233
4989999490633
39000
816
6
1個
7
860
450
1200
引き出し(大)15
856-3234
4989999490640
57200
816
6
1個
5
1760
300
1200
引き出し(小)2・(大)12
856-3227
4989999490572
65800
1716
6
1個
7
1760
300
1200
引き出し(小)5・(大)30
856-3228
4989999490589
97500.0
1716
6
1個
5
1760
450
1200
引き出し(小)2・(大)12
856-3235
4989999490657
76600
1716
6
1個
7
1760
450
1200
引き出し(小)5・(大)30
856-3236
4989999490664
116200.0
1716
6
1個
7
860
300
1800
引き出し(大)6
856-3229
4989999490596
43200
816
6
1個
8
860
300
1800
引き出し(大)15
856-3230
4989999490602
53800
816
6
1個
7
860
450
1800
引き出し(大)6
856-3237
4989999490671
51500
816
6
1個
8
860
450
1800
引き出し(大)15
856-3238
4989999490688
65300.0
816
6
1個
7
1760
300
1800
引き出し(小)2・(大)12
856-3231
4989999490619
85700.0
1716
6
1個
8
1760
300
1800
引き出し(小)5・(大)30
856-3232
4989999490626
109300
1716
6
1個
7
1760
450
1800
引き出し(小)2・(大)12
856-3239
4989999490695
99500.0
1716
6
1個
8
1760
450
1800
引き出し(小)5・(大)30
856-3240
4989999490701
129500.0
1716
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,146
( 36,461 )
4日目
59,570
( 65,527 )
1日目
39,377
( 43,315 )
2日目
72,015
( 79,217 )
4日目
59,628
( 65,591 )
4日目
113,303
( 124,633 )
1日目
73,927
( 81,320 )
2日目
132,337
( 145,571 )
1日目
38,432
( 42,275 )
4日目
63,069
( 69,376 )
1日目
46,216
( 50,838 )
2日目
76,105
( 83,716 )
4日目
69,920
( 76,912 )
4日目
113,158
( 124,474 )
1日目
85,937
( 94,531 )
2日目
138,592
( 152,451 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
収納品が便利な樹脂透明引き出し付です。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)
軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格33,146-31,501 -28,620 -76,264 -18,736 -33,983 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチール-スチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型-単体型-
均等積載量(kg/段)200200200200300300
ネオグレーネオグレーオイスターホワイトネオグレーネオグレーオイスターホワイト
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト