17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 E(樹脂ネオグレー色引き出し付(小),200kg)

軽中量ボルトレス棚 M2型 E(樹脂ネオグレー色引き出し付(小),200kg)

通常単価(税別)
30,633180,586特別価格
税込単価
33,696198,645特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。樹脂ネオグレー色引き出...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

M2-4335-E12/M2-4345-E12/M2-4635-E26/M2-4645-E26

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) M2-4335-E12/M2-4345-E12/M2-4635-E26/M2-4645-E26図面

M2-4337-E30

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) M2-4337-E30図面

M2-6337-E12/M2-6347-E12/M2-6637-E26/M2-6647-E26

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) M2-6337-E12/M2-6347-E12/M2-6637-E26/M2-6647-E26図面

M2-6338-E30

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) M2-6338-E30図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) 取扱説明書

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

RoHS?最小発注数量
5
860
300
1200
引き出し(小)12
856-3193
4989999490237
32800
816
6
1個
7
860
300
1200
引き出し(小)30
856-3194
4989999490244
46800
816
6
1個
5
860
450
1200
引き出し(小)12
856-3201
4989999490312
39300
816
6
1個
7
860
450
1200
引き出し(小)30
856-3202
4989999490329
57800
816
6
1個
5
1760
300
1200
引き出し(小)26
856-3195
4989999490251
65900
1716
6
1個
7
1760
300
1200
引き出し(小)65
856-3196
4989999490268
97700.0
1716
6
1個
5
1760
450
1200
引き出し(小)26
856-3203
4989999490336
77000
1716
6
1個
7
1760
450
1200
引き出し(小)65
856-3204
4989999490343
117300.0
1716
6
1個
7
860
300
1800
引き出し(小)12
856-3197
4989999490275
43300
816
6
1個
8
860
300
1800
引き出し(小)30
856-3198
4989999490282
53900
816
6
1個
7
860
450
1800
引き出し(小)12
856-3205
4989999490350
51800.0
816
6
1個
8
860
450
1800
引き出し(小)30
856-3206
4989999490367
65900
816
6
1個
7
1760
300
1800
引き出し(小)26
856-3199
4989999490299
85800
1716
6
1個
8
1760
300
1800
引き出し(小)65
856-3200
4989999490305
109500.0
1716
6
1個
7
1760
450
1800
引き出し(小)26
856-3207
4989999490374
99900
1716
6
1個
8
1760
450
1800
引き出し(小)65
856-3208
4989999490381
130600.0
1716
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,633
( 33,696 )
2日目
72,28557,437
( 63,181 )
2日目
45,44939,508
( 43,459 )
2日目
85,76267,691
( 74,460 )
2日目
74,75159,389
( 65,328 )
2日目
139,002106,836
( 117,520 )
1日目
88,32770,025
( 77,028 )
2日目
172,067128,069
( 140,876 )
4日目
35,715
( 39,287 )
2日目
76,75160,978
( 67,076 )
2日目
54,03245,640
( 50,204 )
2日目
87,89271,702
( 78,872 )
2日目
56,947
( 62,642 )
2日目
146,067112,267
( 123,494 )
1日目
104,57981,812
( 89,993 )
2日目
180,586134,410
( 147,851 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
樹脂ネオグレー色引き出し付です。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 E(樹脂ネオグレー色引き出し付(小),200kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 E(樹脂ネオグレー色引き出し付(小),200kg)
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(小),300kg)
軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)
軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格30,633-42,480 -30,568 -46,912 -42,444 -31,501 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
均等積載量(kg/段)200300200200300200
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト