ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段 M1-6333

TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段

通常単価(税別)
15,243
税込単価
16,767
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・間口(mm):902・奥行(mm):335・有効間口(mm):857・棚段数(段):3・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    902
  • 奥行 (mm)
    335
  • 高さ (mm)
    1800
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • ホワイト
  • トラスココード
    856-7278
  • JANコード
    4989999504569
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    21900
  • 有効間口(mm)
    857
  • 表面処理
    抗菌粉体塗装

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

M1-6333
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

M1-6333

TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段 取扱説明書-1TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段 取扱説明書-2

M1-6333の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
3
連結タイプ
単体型
間口(mm)
902
奥行(mm)
335
高さ(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
100
ホワイト
トラスココード
856-7278
JANコード
4989999504569
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
21900
有効間口(mm)
857
表面処理
抗菌粉体塗装
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M1-6333
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,243
( 16,767 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・間口(mm):902
・奥行(mm):335
・有効間口(mm):857
・棚段数(段):3
・色:ホワイト
・JANコード:4989999504569
・トラスココード:856-7278
・質量:21.9kg
【材質/仕上】
・スチール(抗菌粉体塗装)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段の型番M1-6333のページです。 型番M1-6333に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段
TRUSCO M3型中量棚 900X571XH1200 3段 連結 ネオグレー
TRUSCO TUG型中量棚300kg 連結 1800X476XH1500 4段
TRUSCO TUG型軽中量棚200kg連結 940X324XH1200 3段
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1800X600X1200 天地3段 ネオグレー
TRUSCO 軽量棚背板・側板付 1800X450X1200 天地3段 ネオグレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,24317,35739,18422,21145,87438,234
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)334333
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型単体型
間口(mm)9029001800150018001800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト