ファクトリーサプライ用品技術窓口

二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

通常単価(税別)
542,855
税込単価
597,141
通常出荷日:9日目

【特長】・自在アームスライド式です。・コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します...

詳細を確認
  • アーム長さ (m)
    4
  • 旋回角度(°)
    柱取り付け部旋回角度:360°
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 押しボタンコード長さ(m)
    3

ご注意

  • アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

JHCT2540KN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 規格表

※つり上げ荷重には、チェーンブロック・トロリー・吊具自重等が含まれます。揚程にはチェーンブロック間最小距離・トロリー距離(h2)は含まれておりません。

外形図

二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 外形図

付属品:ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)・メッセンジャーワイヤー取付金具・取付ボルト・プレーントロリー
(注)アーム根元・先端では施回時の操作力は異なります。

床固定部寸法

二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 床固定部寸法図

JHCT2540KNの仕様・寸法情報

定格荷重(t)
0.25
アーム長さ(m)
4
トラスココード
836-9015
JANコード
4967521379045
質量(g)
472000.0
有効高さ(m)
2575
揚程(m)
3
旋回角度(°)
柱取り付け部旋回角度:360°
全高(mm)
3390
電源コード長さ(m)
10
押しボタンコード長さ(m)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
JHCT2540KN

定格荷重

(t)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効高さ(m)

揚程(m)

全高(mm)

最小発注数量
0.25
836-9015
4967521379045
472000.0
2575
3
3390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542,855
( 597,141 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在アームスライド式です。
・コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。

ご注意

  • アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型の型番JHCT2540KNのページです。 型番JHCT2540KNに関する仕様情報を記載しております。
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型
スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格542,855608,773324,047 -478,481 -632,632 -500,702 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目〜
アーム長さ(m)43-4--
旋回角度(°)柱取り付け部旋回角度:360°-柱取り付け部旋回角度:180°---
電源コード長さ(m)101010-1010
押しボタンコード長さ(m)333-3-
よく一緒に購入される商品

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト