17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

通常単価(税別)
310,493285,808
税込単価
341,542314,389
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です。・建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    柱取付式
  • 詳細タイプ
    シンプルタイプ
  • チェーン揚程 (m)
    3
  • 電源コード長さ(m)
    10

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

JBCT1037H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JBCT1037Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
柱取付式
定格荷重(t)
0.1
アーム長さ(m)
3.6
詳細タイプ
シンプルタイプ
チェーン揚程(m)
3
付属チェーンブロック
象印チェーンブロック αSB-01
トラスココード
836-8990
JANコード
4967521378635
電源コード長さ(m)
10
押しボタンコード長さ(m)
3
柱取り付け部旋回角度(°)
180
質量(kg)
85

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
JBCT1037H

定格荷重

(t)

アーム長さ

(m)

付属チェーンブロック

トラスココード

JANコード

押しボタンコード長さ(m)

柱取り付け部旋回角度(°)

質量

(kg)

最小発注数量
0.1
3.6
象印チェーンブロック αSB-01
836-8990
4967521378635
3
180
85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310,493285,808
( 314,389 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です。
・建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
・組み立て・取り付けも簡単に行えます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型の型番JBCT1037Hのページです。 型番JBCT1037Hに関する仕様情報を記載しております。
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)
スーパー 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式)
スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格310,493500,702 -425,922 -415,133 -324,047 -632,632 -
通常出荷日9日目7日目〜9日目9日目〜9日目9日目
商品タイプ柱取付式床固定式柱取付式柱取付式--
詳細タイプシンプルタイプ-----
チェーン揚程(m)32.1----
電源コード長さ(m)101010101010
よく一緒に購入される商品

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト