17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

通常単価(税別)
490,001
税込単価
539,001
通常出荷日:19日目

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です・コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置・...

詳細を確認
  • 有効高さ(m)
    2.8
  • 全高(mm)
    3400
  • 電源コード長さ(m)
    10

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

JBCT1521KH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JBCT1521KHの仕様・寸法情報

定格荷重(t)
0.16
アーム長さ(m)
1.9
トラスココード
836-9007
JANコード
4967521378642
質量(g)
281000.0
有効高さ(m)
2.8
揚程(m)
-
全高(mm)
3400
電源コード長さ(m)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
JBCT1521KH

定格荷重

(t)

アーム長さ

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

揚程(m)

最小発注数量
0.16
1.9
836-9007
4967521378642
281000.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490,001
( 539,001 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です
・コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置
・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定出来ない場所での使用に最適
・アームの組立、分解が非常に簡単
・電源コード長さ10mに延長してありますので、設置後すぐにご使用になれます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)の型番JBCT1521KHのページです。 型番JBCT1521KHに関する仕様情報を記載しております。
電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格490,001500,702 -432,749 -632,632 -542,855608,773
通常出荷日19日目7日目〜7日目〜9日目9日目9日目
有効高さ(m)2.82.82.8---
全高(mm)3400-----
電源コード長さ(m)1010-101010
よく一緒に購入される商品

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト