17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー 油圧ホース

通常単価(税別)
12,399
税込単価
13,639
通常出荷日:2日目

【特長】・手動ポンプ全般に使用可能です。【用途】・単動式シリンダ用油圧ポンプ用

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    油圧ホース
  • 最高使用圧力 (MPa)
    70
  • JANコード
    4967521376105
  • トラスココード
    837-0738
  • 質量(g)
    1250.0
  • 材質1
    ゴム
  • ホース外径(mm)
    15.0
  • ホース内径(mm)
    6.35

型番:

HH2N
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH2Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
油圧ホース
最高使用圧力(MPa)
70
JANコード
4967521376105
トラスココード
837-0738
質量(g)
1250.0
材質1
ゴム
ホース外径(mm)
15.0
ホース内径(mm)
6.35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HH2N
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,399
( 13,639 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動ポンプ全般に使用可能です。
【用途】
・単動式シリンダ用油圧ポンプ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー 油圧ホースの型番HH2Nのページです。 型番HH2Nに関する仕様情報を記載しております。
スーパー 油圧ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー 油圧ホース
スーパー 油圧シリンダ(単動式)
油圧ホース
油圧ゴムホース2M
アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット
RIKEN カップラダスターキャップ ホース側
メーカースーパーツールスーパーツール大阪ジャッキ製作所マサダ製作所今野製作所理研機器
通常価格12,39924,492 -13,474 -18,06289,600240
通常出荷日2日目1日目2日目〜1日目11日目4日目
商品タイプその他-その他その他-その他
その他オプション--オプション-オプション
詳細タイプ油圧ホース-----
最高使用圧力(MPa)70-----
JANコード4967521376105-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト