ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。【用途】・単動式油圧シ...
詳細を確認
| - | - | 50kN | 100kN | 230kN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 単位 | HC5S15N | HC5S25N | HC5S75N | HC10S25N | HC10S50N | HC10S100N | HC23S25N | HC23S50N | HC23S100N |
| 最高使用圧力 | MPa | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 揚力 | kN | 50 | 100 | 230 | ||||||
| ストローク:S | mm | 15 | 25 | 75 | 25 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 |
| 最低高:H | mm | 45 | 97 | 157 | 106 | 122 | 172 | 140 | 166 | 216 |
| ヘッド径:F | mm | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 外径:(d×)D | mm | 41×65 | 49 | 57 | 85 | |||||
| 受圧面積 | cm2 | 7.2 | 14.5 | 33.2 | ||||||
| 必要油量 | cm3 | 11 | 18 | 55 | 37 | 79 | 150 | 86 | 170 | 339 |
| カップリング接続口径 | Rc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||||||
| 付属カップリング(型番) | - | HCFN | HCFN | HCFN | ||||||
| カラーねじ径:W | inch | - | 1 13/16"-16 | 2 1/4"-14 | 3 5/16"-12 | |||||
| カラーねじ長さ:W | mm | - | 23 | 26 | 49 | |||||
| 質量 | kg | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 5.9 | 6.4 | 8.2 |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,492円23,402円 ( 25,742円 ) | 1日目 |
24,492円 ( 26,941円 ) | 1日目 |
28,661円 ( 31,527円 ) | 1日目 |
25,336円24,484円 ( 26,932円 ) | 1日目 |
30,395円 ( 33,435円 ) | 1日目 |
36,431円34,256円 ( 37,682円 ) | 1日目 |
44,075円 ( 48,483円 ) | 1日目 |
47,373円 ( 52,110円 ) | 1日目 |
50,865円 ( 55,952円 ) | 1日目 |
【特長】
・単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
【用途】
・単動式油圧シリンダ
【材質】
・スチール

大阪ジャッキ製作所
油圧シリンダパワージャッキ (単動式)

理研機器
手動油圧ポンプ(軽量・小型)

理研機器
単動型シリンダ ミリ/インチねじ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

理研機器
カップラ(カプラー)ROC-13R/ROC-13H/S-1R/S-1H
5通常価格(税別):4,320円~

KTC(京都機械工具)
パンタグラフジャッキ
4.7通常価格(税別):4,300円~

マサダ製作所
マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ
5通常価格(税別):8,071円~

マサダ製作所
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
5通常価格(税別):41,923円~

マサダ製作所
ミニタイプ油圧ジャッキ
3.3通常価格(税別):23,233円~

マサダ製作所
爪付ジャッキ標準タイプ
4.5通常価格(税別):35,185円~

エスコ
油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ
3.3通常価格(税別):4,500円~

今野製作所
小型ジャッキアトムジャッキ
0通常価格(税別):75,006円

ダイキ
防災用爪つきジャッキ
0通常価格(税別):50,992円~