ファクトリーサプライ用品技術窓口

油圧式ハンディロードセル

通常単価(税別)
389,315346,918
税込単価
428,247381,610
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。・軽量・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ハンディロードセル
  • トラスココード
    856-2326
  • 高さ(mm)
    25
  • JANコード
    4944015771011
  • 質量(g)
    2200.0
  • 本体サイズ(mm)
    136×100
  • 定格容量(kN)
    150
  • 受圧部径(mm)
    80

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MH-15LD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MH-15LDの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ハンディロードセル
トラスココード
856-2326
高さ(mm)
25
JANコード
4944015771011
質量(g)
2200.0
本体サイズ(mm)
136×100
定格容量(kN)
150
受圧部径(mm)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH-15LD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
389,315346,918
( 381,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。
・軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。
・狭いスペースで使用できます。
・同メーカーの油圧ジャッキと併用すれば、応力試験や強度試験、破壊試験が行えます。
・シリンダーゲージは回転と首振りが可能です。
【用途】
・油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧式ハンディロードセルの型番MH-15LDのページです。 型番MH-15LDに関する仕様情報を記載しております。
油圧式ハンディロードセルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧式ハンディロードセル
2段式油圧ジャッキ(超低床式)
フォークリフト用多段式油圧ジャッキ
三段式油圧ジャッキ
2段式オイルジャッキ 4ton
標準オイルジャッキ
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格389,31566,13659,88057,05327,082500,699
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプその他ジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
その他オプション-----
詳細タイプハンディロードセル-----
トラスココード856-2326856-2325419-1455412-5207305-5612851-9951
高さ(mm)25100~160120~220120~270150~340305~450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト