ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

通常単価(税別)
24,703
税込単価
27,173
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ式で球面板、曲板などのあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプ...

詳細を確認
  • 基本使用荷重 (t)
    0.3
  • JANコード
    4967521380669
  • トラスココード
    855-0132
  • クランプ範囲(mm)
    50~100
  • 寸法(mm)D
    54
  • 寸法(mm)H
    155
  • 寸法(mm)H2
    51
  • 寸法L (mm)
    176
  • 質量(g)
    1300.0
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • SCC0.5、SCC-W(ワイド型)はタテ吊専用、ヨコ吊は不可となります。

型番:

SCC0.3W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCC0.3Wの仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
0.3
JANコード
4967521380669
トラスココード
855-0132
クランプ範囲(mm)
50~100
寸法(mm)D
54
寸法(mm)H
155
寸法(mm)H2
51
寸法L(mm)
176
質量(g)
1300.0
材質1
特殊鋼
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCC0.3W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,703
( 27,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ式で球面板、曲板などのあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
・負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。
・本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
【用途】
・鋼板、形鋼などの吊り上げに。
・形状の複雑な鋼材(球面版・曲板等)の吊り上げにも使用できる万能型クランプとして。
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • SCC0.5、SCC-W(ワイド型)はタテ吊専用、ヨコ吊は不可となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプの型番SCC0.3Wのページです。 型番SCC0.3Wに関する仕様情報を記載しております。
スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ
スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スーパー スタンダードタイプ ヨ-ク
間知ブロックマトメ吊オートタイプ
2×4パネル吊クランプ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格24,70325,33050,6723,575144,40731,104
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
基本使用荷重(t)0.3-2-0.50.2
JANコード496752138066949675214542614967521359221---
トラスココード855-0132597-1684765-2534-852-1643368-4130
クランプ範囲(mm)50~1000~250~40--35~55/55~75/75~95/95~115/115~135
寸法(mm)D542732---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト