17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ラウンド

通常単価(税別)
3,60039,258
税込単価
3,96043,184
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ラチェット式によりベルト10本/1本/8本/9本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
  • ベルト長さ(m)巻取側
    -

ご注意

  • 他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
  • 乱暴に扱わないでください。
  • 定期的に注油をしてください。
  • 巻き取りすぎに注意してください。
  • 点検してください。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 適合ベルト幅(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • べルト長さ(m)固定側

  • 横×縦×ハンドル部分(mm)

  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

適合ベルト幅

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

べルト長さ(m)固定側

横×縦×ハンドル部分(mm)

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

仕様

内容量

最小発注数量
0.37
25
-
ブルー
4562468182163
763-5176
390
2
-
25×2.0
ラウンドタイプ
1本
1個
0.37
25
-
ブルー
4562468182170
763-5184
430.0
3
-
25×2.0
ラウンドタイプ
1本
1個
0.37
25
ラウンド
ブルー
4562468180091
479-4931
470.0
4
-
25×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
0.37
25
ラウンド
ブルー
4562468180107
479-4940
490.0
4.5
-
25×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
0.37
25
ラウンド
ブルー
4562468180114
479-4958
500
4.85
-
25×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
0.37
25
-
ブルー
4562468182187
763-5192
510.0
5
-
25×2.0
ラウンドタイプ
1本
1個
0.67
35
ラウンド
グリーン
4562468180305
479-5041
680.0
4
-
35×1.8
ラチェットバックル式
1台
1個
0.67
35
ラウンド
グリーン
4562468180312
479-5059
750.0
5
-
35×1.8
ラチェットバックル式
1台
1個
0.67
35
-
グリーン
4562468182279
763-5281
830.0
6
-
35×1.8
ラウンドタイプ
1本
1個
0.67
35
-
グリーン
4562468182286
763-5290
900.0
7
-
35×1.8
ラウンドタイプ
1本
1個
1
50
-
グリーン
4562468182460
763-5478
1130.0
2
-
50×2.0
ラウンドタイプ
1本
1個
1
50
-
グリーン
4562468182477
763-5486
1330.0
3
-
50×2.0
ラウンドタイプ
1本
1個
1
50
-
グリーン
4562468182484
763-5494
1370.0
4
-
50×2.0
ラウンドタイプ
1本
1個
1
50
-
グリーン
4562468182491
763-5508
1410.0
5
-
50×2.0
ラウンドタイプ
1本
1個
1
50
ラウンド
グリーン
4562468180671
479-5342
1510.0
6
-
50×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
3.33
65
-
4562468183016
835-4600
4740.0
4
108×253×108
65×4.5
-
-
1個
3.33
65
-
4562468183023
835-4601
5000.0
5
108×253×108
65×4.5
-
-
1個
3.33
65
-
4562468183030
835-4602
5260.0
6
108×253×108
65×4.5
-
-
1個
3.33
65
-
4562468183047
835-4603
5520.0
7
108×253×108
65×4.5
-
-
1個
3.33
65
-
4562468183498
859-0636
5780.0
8
-
65×4.5
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
1日目
3,850
( 4,235 )
1日目
4,100
( 4,510 )
1日目
4,350
( 4,785 )
1日目
4,350
( 4,785 )
1日目
4,350
( 4,785 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
7,150
( 7,865 )
1日目
7,200
( 7,920 )
4日目
7,700
( 8,470 )
1日目
8,200
( 9,020 )
1日目
8,700
( 9,570 )
1日目
9,200
( 10,120 )
1日目
27,852
( 30,637 )
1日目
30,703
( 33,773 )
1日目
33,555
( 36,911 )
1日目
36,405
( 40,046 )
1日目
39,258
( 43,184 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット式によりベルト10本/1本/8本/9本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止
・超重荷重荷物結束

ご注意

  • 他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
  • 乱暴に扱わないでください。
  • 定期的に注油をしてください。
  • 巻き取りすぎに注意してください。
  • 点検してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ラウンドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
輸送時に使用しています
4
満足度:4.0
新しく自社で開発、製作した特殊装置をデモンストレーションなどのためにトラックで輸送する際に使用しています。今回輸送に関し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ラウンド
ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ナローフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ループ
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格3,600-1,650 -5,750 -12,053 -13,600 -5,600 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機-ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
材質2ラチェットバックル:スチールカム式バックル:亜鉛合金ラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチール
ベルト長さ(m)巻取側------
よく一緒に購入される商品

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト