17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ナローフック

通常単価(税別)
5,75046,481
税込単価
6,32551,129
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェット式によりベルト1本/6本/5本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです【用...

詳細を確認
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール

ご注意

  • 他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
  • 乱暴に扱わないでください。
  • 定期的に注油をしてください。
  • 巻き取りすぎに注意してください。
  • 点検してください。
未確定 25 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 最大使用荷重(t)

  • 適合ベルト幅(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • べルト長さ(m)固定側

  • 横×縦×ハンドル部分(mm)

  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

最大使用荷重

(t)

適合ベルト幅

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

ベルト長さ(m)巻取側

べルト長さ(m)固定側

横×縦×ハンドル部分(mm)

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

仕様

内容量

最小発注数量
ベルト荷締機
0.47
25
ナローフック
ブルー
4562468180039
479-4885
530.0
4
0.5
-
25×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
0.47
25
ナローフック
ブルー
4562468180022
479-4877
540
4.5
0.35
-
25×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
0.47
25
ナローフック
ブルー
4562468180015
479-4907
570.0
4.5
1
-
25×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
0.47
25
ナローフック
ブルー
4562468180046
479-4893
510.0
3
1
-
25×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
0.47
25
-
ブルー
4562468182088
763-5095
550.0
4
1
-
25×2.0
コーナープロテクター付、バックルシート付、ナローフックタイプ
1本
1個
ベルト荷締機
0.47
25
-
ブルー
4562468182095
763-5109
590.0
5
1
-
25×2.0
コーナープロテクター付、バックルシート付、ナローフックタイプ
1本
1個
ベルト荷締機
0.47
25
-
ブルー
4562468182101
763-5117
630.0
6
1
-
25×2.0
コーナープロテクター付、バックルシート付、ナローフックタイプ
1本
1個
ベルト荷締機
0.47
25
-
ブルー
4562468182118
763-5125
670.0
7
1
-
25×2.0
コーナープロテクター付、バックルシート付、ナローフックタイプ
1本
1個
ベルト荷締機
0.67
35
ナローフック
グリーン
4562468180244
479-5008
900.0
4
0.5
-
35×1.8
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
0.67
35
ナローフック
グリーン
4562468180251
479-5032
970.0
4.5
1
-
35×1.8
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
0.67
35
-
グリーン
4562468182231
763-5249
800.0
2
1
-
35×1.8
ナローフックタイプ
1本
1個
ベルト荷締機
0.67
35
ナローフック
グリーン
4562468180237
479-5024
930.0
4
1
-
35×1.8
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
0.67
35
-
グリーン
4562468182248
763-5257
1000.0
5
1
-
35×1.8
ナローフックタイプ
1本
1個
ベルト荷締機
0.67
35
-
グリーン
4562468182255
763-5265
1070.0
6
1
-
35×1.8
ナローフックタイプ
1本
1個
ベルト荷締機
0.67
35
-
グリーン
4562468182262
763-5273
1140.0
7
1
-
35×1.8
ナローフックタイプ
1本
1個
ベルト荷締機
0.77
50
ナローフック
グリーン
4562468180534
479-5318
2100.0
9.5
1
-
50×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
0.77
50
ナローフック
グリーン
4562468180480
479-5270
1590.0
4
1
-
50×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
0.77
50
ナローフック
グリーン
4562468180497
479-5288
1680.0
5
1
-
50×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
0.77
50
ナローフック
グリーン
4562468180503
479-5296
1770.0
6
1
-
50×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
0.77
50
ナローフック
グリーン
4562468180510
479-5300
1870.0
7
1
-
50×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
1
50
ナローフック
グリーン
4562468180527
479-5326
1800.0
5
1
-
50×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
ベルト荷締機
1.5
50
ナローフック
グリーン
4562468180541
479-5105
1800.0
5
1
-
50×2.0
ラチェットバックル式
1台
1個
-
3.33
-
-
4562468182989
835-4597
4770.0
4
1
108×253×108
65×4.5
-
-
1個
ベルト荷締機
3.33
65
-
4562468183009
835-4599
5280.0
6
1
108×253×108
65×4.5
-
-
1個
ベルト荷締機
3.33
65
-
4562468183481
859-0635
6540.0
7
1
-
65×4.5
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目
6,150
( 6,765 )
1日目
6,250
( 6,875 )
1日目
5,750
( 6,325 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,250
( 6,875 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
6,750
( 7,425 )
1日目
8,700
( 9,570 )
1日目
9,050
( 9,955 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,700
( 9,570 )
1日目
9,050
( 9,955 )
1日目
9,400
( 10,340 )
1日目
9,750
( 10,725 )
1日目
14,600
( 16,060 )
1日目
11,600
( 12,760 )
1日目
12,100
( 13,310 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目
13,100
( 14,410 )
1日目
13,100
( 14,410 )
1日目
17,800
( 19,580 )
1日目
37,928
( 41,721 )
1日目
43,631
( 47,994 )
1日目
46,481
( 51,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット式によりベルト1本/6本/5本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止
・超重荷重荷物結束

ご注意

  • 他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
  • 乱暴に扱わないでください。
  • 定期的に注油をしてください。
  • 巻き取りすぎに注意してください。
  • 点検してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ナローフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ナローフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) シボリ&ナローフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック
ラッシングベルト (カムバックル式) ナローフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ラウンド
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格5,750-12,539 -12,600 -6,400 -3,600 -12,053 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
材質2ラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールカム式バックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチール
よく一緒に購入される商品

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト