TRUSCO ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック 12mmX1m

TRUSCO ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック 12mmX1m

通常単価:
2,611
通常出荷日:
2日目

【特長】
・「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
・特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
【商品仕様】
・安全使用荷重2本垂直吊り(t):2.4
・全長(m):1
・スリング径(mm):12
・タイプ:E
・JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
・両側シンブル入り
・JIS規格(JIS G 3525)
・JANコード:4989999497199
・トラスココード:837-0604
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・スリーブ:アルミ合金
・シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,611

型番 : TWEL-12S1
通常出荷日 2日目
通常単価 2,611

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック 12mmX1mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)