TRUSCO ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック 9mmX6m

TRUSCO ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック 9mmX6m

通常単価:
3,696
通常出荷日:
2日目

【特長】
・「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
・特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
・生産物賠償責任保険(PL)付です。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
【商品仕様】
・安全使用荷重2本垂直吊り(t):1.35
・全長(m):6
・スリング径(mm):9
・タイプ:B
・JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
・片側シンブル入り
・JIS規格(JIS G 3525)
・JANコード:4989999496949
・トラスココード:837-0603
・質量:1.77kg
【材質/仕上】
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・スリーブ:アルミ合金
・シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

3,696

型番 : TWBL-9S6
通常出荷日 2日目
通常単価 3,696

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TRUSCO ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック 9mmX6mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)