17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ【10個入り】

通常単価(税別)
7866,595
税込単価
8657,255
通常出荷日:1日目

【特長】・電食・腐食に強いステンレススリーブです。・型番末尾はベース付きで、大量作業に適しています。【...

詳細を確認

ご注意

  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用)とアームステンレススリーブは必ずセットで使用してください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

専用圧着工具

切断および圧着可能なワイヤ径(mm)

最小発注数量
12
4981116113418
855-1412
22
SS-HSC2、SS-HSC3、SS-HSC3BB
1.5
1パック

10個入り

12
4981116113425
855-1413
22
SS-HSC2、SS-HSC3、SS-HSC3BB
2
1パック

10個入り

15
4981116113432
855-1414
56
SS-HSC3、SS-HSC3BB
3
1パック

10個入り

20
4981116113449
855-1415
124
SS-HS5、SS-HS5BB
4
1パック

10個入り

22
4981116113456
855-1416
124
SS-HS5、SS-HS5BB
5
1パック

10個入り

32
4981116113463
858-0492
200
SS-HS6、SS-HS6BB
6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833
( 916 )
1日目
786
( 865 )
1日目
1,689
( 1,858 )
1日目
3,550
( 3,905 )
1日目
4,675
( 5,143 )
1日目
6,595
( 7,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電食・腐食に強いステンレススリーブです。
・型番末尾はベース付きで、大量作業に適しています。
【用途】
・アームスエージャー用ステンレススリーブ。
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用)とアームステンレススリーブは必ずセットで使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製造
4
満足度:4.0
ものは申し分ありません。多量に使うとこの小さいパーツの割にかなり高額になります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (アームステンレススリーブ用) 圧着・圧着確認タイプ
ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)
アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業エスコアーム産業
通常価格786-18,344 -9,645 -34,253 -29,900 -296,572
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜8日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
その他オプション---オプション-
材質ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト