17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (アームステンレススリーブ用) 圧着・圧着確認タイプ

通常単価(税別)
34,25337,435特別価格
税込単価
37,67841,179特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。【用途】・ステンレスス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    900
  • 質量(g)
    5200

ご注意

  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用)とアームステンレススリーブは必ずセットで使用してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
アームスエージャー用ステンレススリーブについてはこちらをご覧ください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

圧着可能なワイヤ径(mm)

最小発注数量
4981116112169
855-1411
4.0、5.0
1個
4981116112206
194-8708
6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,253
( 37,678 )
1日目
37,435
( 41,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。
【用途】
・ステンレススリーブの圧着作業に。

ご注意

  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用)とアームステンレススリーブは必ずセットで使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (アームステンレススリーブ用) 圧着・圧着確認タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (アームステンレススリーブ用) 圧着・圧着確認タイプ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ
ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)
アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業エスコアーム産業
通常価格34,253-9,645 -18,344 -786 -29,900 -296,572
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜8日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
全長(mm)900-----
質量(g)5200----6200.0
よく一緒に購入される商品

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト