17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト

通常単価(税別)
31,336177,433特別価格
税込単価
34,470195,176特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。・本体部分が荷重方向にボルトが...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ボルトサイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

スパナサイズ(mm)

A(mm)

B(mm)

D(mm)

寸法(mm)A

寸法(mm)B

寸法(mm)C

寸法(mm)F

寸法(mm)H

寸法(mm)T

全長(mm)

穴径(mm)

首下長(mm)

RoHS?最小発注数量
0.63
M8
858-7651
4580269146214
350.0
13
30
54
24
30
54
34
10
8~76
75
161
M8
-
10
1個
0.9
M10
858-7652
4580269146221
400.0
17
30
54
24
30
54
34
10
10~96
75
181
M10
-
10
1個
1.35
M12
858-7653
4580269146238
480.0
19
32
54
26
32
54
34
10
12~116
75
201
M12
-
10
1個
2
M16
858-7654
4580269146245
960
24
33
56
30
33
56
36
13.5
149
85
247.5
M16
24-222
-
1個
3.5
M20
858-7655
4580269146252
1670.0
30
50
82
45
50
82
54
16.5
20~187
110
313.5
M20
-
10
1個
4.5
M24
858-7656
4580269146269
2280.0
36
50
82
45
50
82
54
18
24~222
125
365
M24
-
10
1個
6.7
M30
858-7657
4580269146276
4870.0
46
60
103
60
60
103
65
22.5
30~279
147
448.5
M30
-
10
1個
8
M36
858-7658
4580269146283
7200.0
55
77
122
70
77
122
82
26.5
36~223
197
446.5
M36
-
10
1個
10
M42
858-7659
4580269146290
9280.0
65
77
122
70
77
122
82
26.5
42~273
197
496.5
M42
-
10
1個
15
M42
858-7660
4580269146306
13780.0
65
95
156
85
95
156
100
36
42~263
222
521
M42
-
10
1個
20
M48
858-7661
4580269146313
14750.0
75
95
156
95
95
156
100
36
48~303
222
561
M48
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,336
( 34,470 )
5日目
31,773
( 34,950 )
5日目
32,307
( 35,538 )
5日目
34,004
( 37,404 )
4日目
38,310
( 42,141 )
4日目
40,263
( 44,289 )
4日目
67,499
( 74,249 )
4日目
130,263
( 143,289 )
4日目
142,105136,705
( 150,376 )
4日目
160,658154,552
( 170,007 )
4日目
177,433170,690
( 187,759 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
・本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。
・ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。(M24まで)
・CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
・高強度・コンパクト設計です。
・継目のないリングで強靭です。
・周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。
・変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
【用途】
・金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
【材質】
・ICE鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト
全方向アイボルト バリオリング
全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ
全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ
全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
メーカーRUDRUDRUDRUDRUDRUD
通常価格31,336-24,277 -29,167 -28,545 -26,105 -49,335
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプアイボルト-アイボルトアイボルトアイボルトアイボルト
材質1ICE鋼ニッケルクロムモリブデン鋼ニッケルクロムモリブデン鋼ニッケルクロムモリブデン鋼ICE鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト