17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TONBO フロート手桶 フック穴付 ブルー 07746

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TONBO フロート手桶 フック穴付 ブルー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

07746

2023年10月に販売終了となりました。

【特長】
・形状を工夫したので立て掛けられます。
・洗いやすいシンプルなデザインです。
・フック穴付きで収納に便利です。
・抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
【用途】
・浴室手桶
【商品仕様】
・容量(L):1.1
・色:ブルー
・幅:270(mm)
・奥行:160(mm)
・高さ:130(mm)
・JANコード:4973221077464
・トラスココード:859-0659
・質量:110g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト