17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Xコンテナ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

X-10-BK

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

各種用品の収納、整理などに幅広く活用できます。
【特長】
・フタをした状態でスタッキング(積み重ね)可能なほか、フタを外してネスティング(入れ子)も可能なので、収納の際には場所をとりません。
・ロゴエンブレムが高級感を演出します。
・フタの「X」でざいんがコンテナの頑丈さを表わしています。
【仕様】
・材質(本体、フタ):ポリプロピレン
・材質(バックル、エンブレム):ABS樹脂
・ハイパーマット表面仕上げ加工

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラック
容量(L)
13
外形間口(mm)
308
外形奥行(mm)
450
外形高さ(mm)
169
内寸(W×D×H)(mm)
235×359×136
JANコード
4945296013562
トラスココード
-
耐荷重(収納)(kg)
15
質量(kg)
1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト