17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1

通常単価(税別)
2,0653,517
税込単価
2,2723,869
通常出荷日:1日目

【特長】・本体とフタはバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません・散らかりやすい小物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • クリア
  • 有効内寸:高さ (mm)
    65
  • 材質
    本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS)
  • 備考
    NWボックスL-1クリア、NWボックスM-1クリア
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 有効内寸:間口(mm)

  • 有効内寸:奥行(mm)

  • 耐荷重(収納)(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:奥行

(mm)

耐荷重(収納)

(kg)

質量

(kg)

最小発注数量
8.8
379
545
87
4991068146822
828-6734
330
453
10
1.6
5個
5.3
295
443
84
4991068146815
828-6733
244
367
8
1
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,517
( 3,869 )
1日目
2,065
( 2,272 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とフタはバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません
・散らかりやすい小物などを、仕切板でスッキリ収納できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1
NTボックス グリーン
STボックス
シールドコンテナ シャット
NCボックス
コンテナ 容量 36L・54L・72L
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアズワン
通常価格2,065-301466 -1,592 -547 -7,060 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
クリアグリーン-クリアクリアブルー
有効内寸:高さ(mm)65-----
材質本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS)--線材:ステンレス鋼 パッキン:発泡ポリエチレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト