ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アステージ NFボックス(本体) |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
アステージ NTボックス グリーン |
|
日電理化硝子 シリンジバイアル 白/茶 SY【96~100個入り】 |
|
ケニス ステンレス小物洗浄かご WS-170 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
岐阜プラスチック工業 リス ST型コンテナ |
型番
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
229円 ( 252円 ) | 1日目 |
243円 ( 267円 ) | 1日目 |
285円 ( 314円 ) | 1日目 |
283円 ( 311円 ) | 1日目 |
323円 ( 355円 ) | 1日目 |
420円 ( 462円 ) | 4日目 |
420円 ( 462円 ) | 1日目 |
441円 ( 485円 ) | 4日目 |
646円 ( 711円 ) | 1日目 |
583円 ( 641円 ) | 1日目 |
875円 ( 963円 ) | 1日目 |
767円 ( 844円 ) | 1日目 |
767円 ( 844円 ) | 1日目 |
1,596円 ( 1,756円 ) | 1日目 |
695円 ( 765円 ) | 4日目 |
1,033円 ( 1,136円 ) | 1日目 |
2,155円 ( 2,371円 ) | 1日目 |
NFボックス用のフタです。
本体色に合わせてブルーとクリアがあります。
NF-7用とNF-11用、NF-13用とNF-25用、NF-22用とNF-45用はそれぞれ共通です。
【仕様】
・材質:ポリプロピレン

アステージ
NFボックス(本体)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~