17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 大型分別カート グレー

通常単価(税別)
11,533278,928特別価格
税込単価
12,686306,821特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~18日目

【特長】・建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。・フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。...

詳細を確認

ご注意

  • 梱包単位:1
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 材質2

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 12日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(L)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

材質2

材質3

最小発注数量
ゴミ箱
400
-
グレー
836-4685
-
38300.0
本体:ポリエチレン
671
1012
941
ハンドル:SS塗装
その他部品:SSメッキ
1個
ゴミ箱
400
-
グレー
836-4686
-
56200.0
本体:ポリエチレン
970
1392
940
ハンドル:SS塗装
その他部品:SSメッキ
1個
その他
-
シート
ブルー
836-4687
4547329017594
1000.0
-
750
1000
300
-
-
1個
その他
-
シート
ブルー
836-4688
-
1000.0
-
1000
1400
300
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,814149,840
( 164,824 )
5日目
278,928229,752
( 252,727 )
6日目
11,53311,039
( 12,143 )
12日目
12,45411,011
( 12,112 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。
・フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。
・使用しないときは積み重ねて保管可能です。

ご注意

  • 梱包単位:1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 大型分別カート グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 大型分別カート グレー
ペダルペール(グレー)
ゴミ回収カート エコカート H
ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)
ゴミ回収カート エコカート P
ダストボックスDX 500L/800L グレー
メーカー積水テクノ成型トラスコ中山カイスイマレンラバーメイドカイスイマレン積水テクノ成型
通常価格11,533-1,900 -84,749 -5,57994,254 -73,708 -
通常出荷日5日目〜1日目〜5日目10日目8日目8日目
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ収集庫ゴミ箱ゴミ収集庫ゴミ収集庫

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト