17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストカー ジャンボ

通常単価(税別)
79,13172,895
税込単価
87,04480,185
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

【特長】・440Lの大容量タイプです。・特にリネンの回収などの作業に有効です。【用途】・リネン業・ホテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダストワゴン
  • 容量 (L)
    440
  • 用途
    ゴミ箱
  • 質量(g)
    18000.0
  • 最大積載量(kg)
    300
  • 奥行(mm)
    660
  • 高さ(mm)
    1369
  • 間口(mm)
    1069
  • 材質1
    スチール
  • トラスココード
    828-7646

型番:

WDC-J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WDC-Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダストワゴン
容量(L)
440
用途
ゴミ箱
質量(g)
18000.0
最大積載量(kg)
300
奥行(mm)
660
高さ(mm)
1369
間口(mm)
1069
材質1
スチール
トラスココード
828-7646

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
WDC-J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,13172,895
( 80,185 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・440Lの大容量タイプです。
・特にリネンの回収などの作業に有効です。
【用途】
・リネン業・ホテル・病院

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカー ジャンボ の型番WDC-Jのページです。 型番WDC-Jに関する仕様情報を記載しております。
ダストカー ジャンボ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカー ジャンボ
ダストカーSD
ジャンボメッシュ STシリーズ
BMダストカー 袋E ミニ
テラモト BMダストカー袋 大袋E 青
ジャンボ分別ペール PRF1000
メーカーワコーパレットテラモトカイスイマレンテラモトテラモトカイスイマレン
通常価格79,13117,346 -59,800 -6,499 -5,683130,557
通常出荷日14日目1日目60日目6日目4日目5日目
商品タイプダストワゴンゴミ箱ゴミ箱--ゴミ箱
容量(L)440----1000
用途ゴミ箱その他メッシュタイプ--屋外用
質量(g)18000.0-----
最大積載量(kg)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト