17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドペールST1000用大型キャスター100Φ(5輪)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,618
税込単価
20,480

【特長】・ワイドペールST1000用オプションキャスターです。

詳細情報を確認する
  • 摘要
    1000L用

型番:

94493
解除
    数量:

    94493の仕様・寸法情報

    摘要
    1000L用
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    94493
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,618
    ( 20,480 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイドペールST1000用オプションキャスターです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイドペールST1000用大型キャスター100Φ(5輪) の型番94493のページです。 型番94493に関する仕様情報を記載しております。
    ワイドペールST1000用大型キャスター100Φ(5輪) のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイドペールST1000用大型キャスター100Φ(5輪)
    ワイドペールST用大型キャスター
    ワイドペール STシリーズ
    ワイドペールST 屋外用ゴミ箱
    21.5L ダストボックス
    ラウンドブルートコンテナ 166.5L
    メーカーRichellRichellRichellRichellエスコラバーメイド
    通常価格18,61811,330 -69,969 -69,569 -2,8007,328
    通常出荷日5日目11日目〜2日目〜4日目1日目5日目
    摘要1000L用-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました