17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式

通常単価(税別)
30,159
税込単価
33,175
通常出荷日:4日目

【特長】・耐荷重に優れます。・ポリバケツなどにも汎用的にご使用になれます。・ラウンドブルートコンテナ用...

詳細を確認

型番:

2650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2650の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,159
( 33,175 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重に優れます。
・ポリバケツなどにも汎用的にご使用になれます。
・ラウンドブルートコンテナ用のドーリーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式の型番2650のページです。 型番2650に関する仕様情報を記載しております。
ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式
連結樹脂ドーリー
ドーリー台車
ドーリー台車(樹脂製)
樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg
ルートバン用連結金具
メーカーラバーメイドナンシンヒシ日本緑十字社ナンシントラスコ中山
通常価格30,1594,574 -12,4312,5495,138 -3,310
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目2日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプコンテナ台車平台車コンテナ台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト