ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ 1883458
通常単価(税別)
35,325
税込単価
38,858
通常出荷日:4日目

【特長】・ペダル開閉式のゴミ箱です。・優れた耐久性とスタイリッシュなデザインが特徴です。・フタに手を触...

詳細を確認

型番:

1883458
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1883458の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
49.2
用途
ゴミ箱
JANコード
0086876223927
トラスココード
836-2726
質量(g)
5000.0
材質1
ポリエチレン(PE)、スチール
高さ(mm)
724
ベージュ
奥行(mm)
308
間口(mm)
480
-
-

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
18834580086876223927836-27265000.0ポリエチレン(PE)、スチール

型番リスト

表示件数
型番
1883458

商品タイプ

容量

(L)

用途

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
ゴミ箱
49.2
ゴミ箱
0086876223927
836-2726
5000.0
724
ベージュ
308
480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,325
( 38,858 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダル開閉式のゴミ箱です。
・優れた耐久性とスタイリッシュなデザインが特徴です。
・フタに手を触れないので衛生的に廃棄物の処理が可能です。
・密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止ましす。
・閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります。
・間口方向に広いフロントステップタイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップの型番1883458のページです。 型番1883458に関する仕様情報を記載しております。
スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ
ラバーメイド スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ステンレス
スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ
ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体
スリムジムコンテナ (通気孔付)
アンタッチャブルスクエアコンテナ(本体)7タイプ
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格35,32533,398 -50,64513,285 -22,76212,069 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜2日目1日目〜
材質1ポリエチレン(PE)、スチールステンレスステンレスポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト