17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ

通常単価(税別)
40,765
税込単価
44,842
通常出荷日:1日目

【特長】・ペダル開閉式のゴミ箱です。・優れた耐久性とスタイリッシュなデザインが特徴です。・フタに手を触...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス

型番:

1901986
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1901986の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
30.3
用途
ゴミ箱
JANコード
0086876224641
トラスココード
836-2789
質量(g)
9700.0
材質1
ステンレス
高さ(mm)
588
ブラック
奥行(mm)
549
間口(mm)
257
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • 用途

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1901986

商品タイプ

容量

(L)

用途

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
ゴミ箱
30.3
ゴミ箱
0086876224641
836-2789
9700.0
588
ブラック
549
257
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,765
( 44,842 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダル開閉式のゴミ箱です。
・優れた耐久性とスタイリッシュなデザインが特徴です。
・フタに手を触れないので衛生的に廃棄物の処理が可能です。
・密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止します。
・閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります。
・奥行方向に広いエンドステップタイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプの型番1901986のページです。 型番1901986に関する仕様情報を記載しております。
スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ
スリムジムアンダーカウンター
ラウンドブルートコンテナ 用フタ
スリムジムコンテナ (通気孔付)
ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレー
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格40,7656,2298,76622,76213,285 -27,938
通常出荷日1日目4日目2日目2日目1日目〜4日目
材質1ステンレス-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト