17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド スリムジム

通常単価(税別)
25,59328,496
税込単価
28,15231,346
通常出荷日:2日目

【特長】・ペダル開閉式のゴミ箱です。・優れた耐久性とスタイリッシュなデザインが特徴です。・フタに手を触...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    68.1
  • 質量(g)
    9400.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)、スチール
  • 高さ(mm)
    781
  • 奥行(mm)
    373
  • 間口(mm)
    562
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0086876224221
836-2753
イエロー
1個
0086876224313
836-2754
グリーン
1個
0086876224405
836-2755
ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,593
( 28,152 )
2日目
25,593
( 28,152 )
2日目
28,496
( 31,346 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダル開閉式のゴミ箱です。
・優れた耐久性とスタイリッシュなデザインが特徴です。
・フタに手を触れないので衛生的に廃棄物の処理が可能です。
・密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止します。
・閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります。
・奥行方向に広いエンドステップタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーメイド スリムジムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド スリムジム
スリムジムコンテナ (通気孔付)
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレー
スリムジムアンダーカウンター
ラウンドブルートコンテナ 用フタ
ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格25,593-22,76227,9386,2298,76613,285 -
通常出荷日2日目2日目4日目4日目2日目1日目〜
容量(L)68.187.1---166.6
質量(g)9400.035005500.035001900.05600.0
材質1ポリエチレン(PE)、スチールポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
高さ(mm)78176232166353800
奥行(mm)373559-565--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト