17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48G【10個入り】

通常単価(税別)
412
税込単価
453
通常出荷日:1日目

【特長】・標準よりも厚くて丈夫な極厚ポリ袋シリーズです・材質:低密度ポリエチレン(LLDPE)

詳細を確認

型番:

L48G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

L48Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
低密度ポリエチレン(LLDPE)
透明
容量(L)
45
本体/オプション
本体
トラスココード
828-9307
厚さ(mm)
0.07
JANコード
4902393243483
質量(g)
673.7
横(mm)
650
縦(mm)
800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L48G
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412
( 453 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準よりも厚くて丈夫な極厚ポリ袋シリーズです
・材質:低密度ポリエチレン(LLDPE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48Gの型番L48Gのページです。 型番L48Gに関する仕様情報を記載しております。
厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48G
業務用ポリ袋 70L 透明
業務用ポリ袋 90L 透明
業務用ポリ袋 特大
業務用ポリ袋 トラスコ中山
業務用ポリ袋(透明・厚地)
メーカー日本サニパックアズワンアズワンワタナベ工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格41214,07015,372736701 -1,381 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋回収袋-回収袋
材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)-ポリエチレン(PE)
透明透明透明その他透明透明
容量(L)457090120--
本体/オプション本体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト