17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リノベシート"貼ってはがせる塩ビシート"

通常単価(税別)
2,9933,738
税込単価
3,2924,112
通常出荷日:1日目

【特長】・裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。・はさ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    750.000
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • サイズ短辺(mm)
    900
  • サイズ長辺(m)
    1.8

ご注意

  • 床面の状態(経年劣化)によっては床面を傷める可能性があります。床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
  • 床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
  • 床面の状態(経年劣化)によっては床面を傷める可能性があります。床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

材質3

サイズ長辺(mm)

最小発注数量
カーペット
シートタイプ
白ペンキ木
4977932213616
855-6188
表面:塩化ビニール樹脂
中間層:ガラス基材・塩化ビニール樹脂
裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
1800
2個
カーペット
シートタイプ
アンティーク木
4977932213678
855-6189
表面:塩化ビニール樹脂
中間層:ガラス基材・塩化ビニール樹脂
裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
1800
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,738
( 4,112 )
1日目
2,993
( 3,292 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。
・はさみで簡単にカットできます。
・表面が防水で、水回りに最適です。
【用途】
・キズ・汚れ防止のシートに。
・表面が防水で、水回りに最適。
【材質】
・表面:塩化ビニール樹脂
・中間層:ガラス基材・塩化ビニール樹脂
・裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン

ご注意

  • 床面の状態(経年劣化)によっては床面を傷める可能性があります。床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
  • 床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
  • 床面の状態(経年劣化)によっては床面を傷める可能性があります。床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リノベシート"貼ってはがせる塩ビシート"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リノベシート"貼ってはがせる塩ビシート"
明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3
明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2
防滑床材
塩ビマット
塩ビマット(ピラミッドタイプ)
メーカー明和グラビア明和グラビア明和グラビア明和グラビア日大工業日大工業
通常価格2,993-21,72421,72346,49721,92421,924
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目5日目
質量(g)750.000250002500058000.0--
厚さ(mm)0.31.11.11.8--
サイズ短辺(mm)900--915--
サイズ長辺(m)1.8--20--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト