17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパーVシート (非耐油性)

通常単価(税別)
3,2233,714
税込単価
3,5454,085
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・特許取得の滑り止めシートです・水や石鹸水などの滑りやすい面にも強力にグリップします【用途】・...

詳細を確認

ご注意

  • 意匠面が硬化するとグリップ力は低下しますので、お早目の交換をお願いします。
  • 非耐油製品の為、油に接触すると意匠面が硬化し、グリップ力が低下します。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

厚さ(mm)

最小発注数量
4932807071265
110.000
835-6638
1.5
4個
4932807071272
150.000
835-6639
2
2個
4932807071289
200.000
835-6640
2.5
2個
4932807071296
230.000
835-6641
3
2個
4932807071302
280.000
835-6642
3.5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,223
( 3,545 )
2日目
3,429
( 3,772 )
1日目
3,557
( 3,913 )
1日目
3,557
( 3,913 )
1日目
3,714
( 4,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得の滑り止めシートです
・水や石鹸水などの滑りやすい面にも強力にグリップします
【用途】
・脚立ステップ部、足裏部分の滑り防止に
・自動搬送機器の商品滑り止めに

ご注意

  • 意匠面が硬化するとグリップ力は低下しますので、お早目の交換をお願いします。
  • 非耐油製品の為、油に接触すると意匠面が硬化し、グリップ力が低下します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーVシート (非耐油性)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具部品
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 土曜出荷対応してくれると助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーVシート (非耐油性)
ハイパーVシート (耐油性)
ハイパーVシート
ジョイント型耐油性作業マット
クッションシート
強粘着マットシート
メーカー日進ゴム日進ゴム日進ゴム八幡ねじエスコエスコ
通常価格3,223-3,097 -6,014 -2,519 -9,460 -16,272 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマット吸油・吸水マット疲労軽減マットクリーンマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
材質1天然ゴム系(非耐油性)合成ゴム系(耐油性)----
ブラックオレンジ----
サイズ短辺(mm)270-320---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト