17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ養生マット 柄:コイン

通常単価(税別)
24,26126,476
税込単価
26,68729,124
通常出荷日:1日目

【特長】・高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。・厚みがあるのでめくれ上がりにく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • タイプ
    コイン
  • 長さ (m)
    20
  • 質量(g)
    27000.0
  • 材質1
    表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm)
    1.3
  • 幅(mm)
    920
  • サイズ長辺(m)
    20
  • サイズ短辺(mm)
    920
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4560260216062
835-7455
1個
グレー
4560260216079
835-7456
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,476
( 29,124 )
1日目
24,261
( 26,687 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
・厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
・緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
・難燃性です。
・複数枚使用の際はテープで固定してください。
【用途】
・建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット。
・体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ養生マット 柄:コインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ養生マット 柄:コイン
ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻
塩ビマット
塩ビマット(ピラミッドタイプ)
塩ビマット(B山タイプ)
ワニ印 塩ビ養生マット ヤバネ シルバー 1.3mm厚×920mm×20m巻
メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業
通常価格24,261-25,30821,92421,92420,44624,261
通常出荷日1日目4日目1日目5日目5日目1日目
商品タイプ玄関マット玄関マット通路用マット通路用マット通路用マット玄関マット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
タイプコインなし(平面)ダイヤ柄表面柄:ピラミッド型表面柄:B山(ライン状の凹凸)ヤバネ
長さ(m)202020202020
質量(g)27000.04000028000280002800027000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト