17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フミンゴFW
テラモト
ベニヤ板
ユニット
白メリヤスウエス
ミスミ

フミンゴFW ふち

通常単価(税別)
293693
税込単価
322762
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のクッション構造で腰痛予防、疲労軽減、底冷えを防止します。・ジョイント式で自由なサイズで...

詳細を確認
  • イエロー
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール
  • 厚さ(mm)
    17.5
  • 幅(mm)
    75
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

長さ(mm)

最小発注数量
4904771110943
836-4727
75.000
角ふち
75
8個
4904771110950
836-4728
155.000
オス
300
8個
4904771110967
836-4729
168.000
メス
300
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
1日目
693
( 762 )
1日目
693
( 762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のクッション構造で腰痛予防、疲労軽減、底冷えを防止します。
・ジョイント式で自由なサイズで使えるクッションマットです。
・ジョイント式クッションマット
・油にも強く転倒時のケガ防止にも役立つ
【用途】
・工場の立ち作業全般に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フミンゴFW ふちのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フミンゴFW ふち
フミンゴFW
耐油クッションマットFW MR-939-590-0
ケミタングルCNプラス
疲労軽減マット テラクッション極厚
ノンスリップフラットマット
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格293-1,61820,341147,4517,145 -2,160
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
イエロー--グリーングレー
材質1ポリ塩化ビニール-ニトリルゴム(NBR)塩化ビニール-表面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂、エポキシ、セラクロンB
厚さ(mm)17.5-167--
幅(mm)75-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト