ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) |
|
ニューピグコーポレーション ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ) |
【特長】
・油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。
・使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。
・汚れに応じて原液~10倍で使用します。
【用途】
・工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄に。
・浴槽の洗浄などに。
【材質】
・主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤
【セット内容】
・短ノズル付き


トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)

コスモビューティ
モクケン パーツ&ブレーキクリーナー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
4通常価格(税別):689円

トラスコ中山
αマルチクリーナースプレー 420ml
4.5通常価格(税別):996円

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,477円

カンペハピオ
復活洗浄剤 (ステンレス用)
4通常価格(税別):1,786円~

カンペハピオ
復活洗浄剤 (ビニール・プラスチック用)
2通常価格(税別):1,786円~

カンペハピオ
復活洗浄剤 (アルミ用)
0通常価格(税別):1,899円~

トラスコ中山
落書きクリーナー
0通常価格(税別):637円

鈴木油脂工業
アルカリイオン水S(ハンドガン付)
0通常価格(税別):9,429円

アズマ工業
アズマジック コケ取り剤
0通常価格(税別):991円