17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I(ブ・ン・カ・イ)

通常単価(税別)
5,74420,513
税込単価
6,31822,564
通常出荷日:1日目

【特長】・洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。・環境性、安全性能が高く、VOC、...

詳細を確認

ご注意

  • 必要に応じて保護衣・手袋を着用し、眼に入らないよう注意してご使用ください。
  • 必要に応じて保護衣・手袋を着用し、眼に入らないよう注意してご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量(L)

最小発注数量
4571288639115
5000
855-0167
5
1個
4571288639108
18000
855-0168
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,744
( 6,318 )
1日目
20,513
( 22,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。
・環境性、安全性能が高く、VOC、危険物、毒劇物非該当です。
・汚れに応じて原液~10倍で使用します。
【用途】
・工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。
・漏油処理、油膜処理に。
【材質】
・主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤
【セット内容】
・短ノズル付き

ご注意

  • 必要に応じて保護衣・手袋を着用し、眼に入らないよう注意してご使用ください。
  • 必要に応じて保護衣・手袋を着用し、眼に入らないよう注意してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I(ブ・ン・カ・イ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I(ブ・ン・カ・イ)
油脂分解促進剤 パルメイト
鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー
鉱物油用 工場用洗剤一般用
20kg 鉱物油用多目的洗浄剤
20kg鉱物油系洗浄剤
メーカーヤナギ研究所ヤナギ研究所ディバーシーニイタカエスコエスコ
通常価格5,744-6,551 -15,37515,62512,33816,115
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用床・壁用-床・壁用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
材質1主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤----
液性中性中性----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング