17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

azuma CH862 アズマジック 油汚れ洗剤

通常単価(税別)
952
税込単価
1,047
通常出荷日:1日目

【特長】・強い分解成分で頑固な油汚れを落とします。【用途】・キッチンまわりの油汚れ落としに。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 詳細タイプ
    キッチンまわりの油汚れ落とし
  • 容量 (ml)
    400
  • 材質
    主成分:界面活性剤、金属封鎖剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
  • JANコード
    4970190632946
  • トラスココード
    859-7176
  • 質量(g)
    520.000
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、金属封鎖剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
  • 仕様
    アルカリ性
  • 質量 (g)
    520

型番:

707603030
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

707603030の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
詳細タイプ
キッチンまわりの油汚れ落とし
容量(ml)
400
材質
主成分:界面活性剤、金属封鎖剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
JANコード
4970190632946
トラスココード
859-7176
質量(g)
520.000
材質1
主成分:界面活性剤、金属封鎖剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
仕様
アルカリ性
質量(g)
520
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
707603030
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952
( 1,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強い分解成分で頑固な油汚れを落とします。
【用途】
・キッチンまわりの油汚れ落としに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

azuma CH862 アズマジック 油汚れ洗剤の型番707603030のページです。 型番707603030に関する仕様情報を記載しております。
azuma CH862 アズマジック 油汚れ洗剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma CH862 アズマジック 油汚れ洗剤
azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤
azuma CH903 アズマジック サビ取り剤
azuma CH853 アズマジック ステンレス用磨き剤
azuma CH851 アズマジック 鏡用磨き剤
azuma CH852 アズマジック 浴槽用磨き剤
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格9521,285838882522882
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナー----
用途住居用住居用----
詳細タイプキッチンまわりの油汚れ落としキッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落とし----
容量(ml)400500----
材質主成分:界面活性剤、金属封鎖剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム主成分:界面活性剤(5%脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤、アルカリ剤、安定化剤、金属封鎖剤----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト