ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンレイ 床用樹脂ワックス 超耐久プロつやコート1 HG RECOBO 18L

通常単価(税別)
18,382
税込単価
20,220
通常出荷日:1日目

【特長】・タフグロスポリマー配合、厚みのある「超ぬれつや感」と超耐久力を実現しています。・超ぬれつや&...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂ワックス
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4903339657005
  • トラスココード
    829-1543
  • 質量(g)
    19400.0
  • 材質1
    主成分:金属架橋型アクリル樹脂
  • 容量(L)
    18

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。性能の低下などを起こす恐れがあります。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は正面下部に記載してあります。)
  • ご使用後の製品は、必ずキャップをしめてください。

型番:

657259
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

657259の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
JANコード
4903339657005
トラスココード
829-1543
質量(g)
19400.0
材質1
主成分:金属架橋型アクリル樹脂
容量(L)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
657259
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,382
( 20,220 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タフグロスポリマー配合、厚みのある「超ぬれつや感」と超耐久力を実現しています。
・超ぬれつや&耐久性
・フグロスポリマー配合。プロがこだわる厚みのある「ぬれつや感」と圧倒的な超耐久を実現。
・さらにリンレイ 独自技術の「速乾」性能をもプラス。超耐久プロつやシリーズ、最高峰グレードモデル「金のつやI(ワン)」。
・最高峰グレードモデル「金のつや1(ワン)」。
【用途】
・ビニール床タイル、ビニール床シートなどの化学床材などに使用。
【材質】
・主成分:金属架橋型アクリル樹脂

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。性能の低下などを起こす恐れがあります。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は正面下部に記載してあります。)
  • ご使用後の製品は、必ずキャップをしめてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンレイ 床用樹脂ワックス 超耐久プロつやコート1 HG RECOBO 18Lの型番657259のページです。 型番657259に関する仕様情報を記載しております。
リンレイ 床用樹脂ワックス 超耐久プロつやコート1 HG RECOBO 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンレイ 床用樹脂ワックス 超耐久プロつやコート1 HG RECOBO 18L
リンレイ 超耐久プロつやコート1 HG 4Lエコボトル
床用樹脂ワックス 耐久王プラスC 18L
プロコート・デルタ
リンレイ スクール水性 18L (1箱入) 567336
コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L
メーカーリンレイリンレイディバーシー横浜油脂工業リンレイ山崎産業
通常価格18,3826,30017,73413,6616,59114,598
通常出荷日1日目1日目1日目3日目4日目6日目
商品タイプ樹脂ワックス-樹脂ワックス樹脂ワックス-水性ワックス
用途床・壁用-床・壁用床・壁用-床・壁用
JANコード4903339657005---4903339567335-
トラスココード829-1543---557-5135-
質量(g)19400.0---19400.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト