17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂ワックスバリア機能付き低臭コート

通常単価(税別)
23,811
税込単価
26,192
通常出荷日:1日目

【特長】・8つのバリア機能(低臭、速乾性、抗菌剤配合、耐アルコール性、亜鉛フリー、耐ヒールマーク性、中...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂ワックス
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4933934900527
  • トラスココード
    855-7553
  • 質量(g)
    18600.0
  • 材質1
    主成分:合成樹脂
  • 容量(L)
    18

型番:

3110017421
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3110017421の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
JANコード
4933934900527
トラスココード
855-7553
質量(g)
18600.0
材質1
主成分:合成樹脂
容量(L)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3110017421
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,811
( 26,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8つのバリア機能(低臭、速乾性、抗菌剤配合、耐アルコール性、亜鉛フリー、耐ヒールマーク性、中性、無リン)搭載で、公共施設などでも安心して使用できます。
・環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応してます。
【用途】
・化学床材の保護と美観維持に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ワックスバリア機能付き低臭コート の型番3110017421のページです。 型番3110017421に関する仕様情報を記載しております。
樹脂ワックスバリア機能付き低臭コート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ワックスバリア機能付き低臭コート
マンションフローリング用樹脂ワックス
耐ヒールマーク性樹脂ワックスヒールブ
シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L
ペンギン レプラコート 中性樹脂
プロコート・デルタ
メーカーユシロ化学ユシロ化学ユシロ化学ディバーシーペンギン横浜油脂工業
通常価格23,8117,66426,18624,11522,10813,661
通常出荷日1日目1日目2日目6日目4日目3日目
商品タイプ樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス-樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用-床・壁用
JANコード493393490052749339349001144933934900039---
トラスココード855-7553768-4576768-4568---
質量(g)18600.04200.014400.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト