17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード

通常単価(税別)
21,790
税込単価
23,969
通常出荷日:1日目

【特長】・はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。・樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はく離剤
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4933934900671
  • トラスココード
    855-7554
  • 質量(g)
    18700.0
  • 材質1
    主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤
  • 容量(L)
    18
  • 容量(kg)
    20
  • 仕様
    5倍希釈倍率

型番:

3130003321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3130003321の仕様・寸法情報

商品タイプ
はく離剤
用途
その他
JANコード
4933934900671
トラスココード
855-7554
質量(g)
18700.0
材質1
主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤
容量(L)
18
容量(kg)
20
仕様
5倍希釈倍率
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3130003321
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,790
( 23,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。
・樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。
・低臭気のため、快適に作業できます。
・標準希釈倍率は5倍です。
【商品仕様】
・樹脂ワックスのはく離剤に。
・容量(L):18
・液性:アルカリ性
・材質/仕上:主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤
・質量:18.7kg
・トラスココード:855-7554
・JANコード:4933934900671

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユシロ 強力はく離剤 パワーリガードの型番3130003321のページです。 型番3130003321に関する仕様情報を記載しております。
ユシロ 強力はく離剤 パワーリガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード
はく離剤"リムーバーエコマイティ"
シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L
タイヤスリップ痕洗浄剤
(ほこり止め剤) ドレッシングオイル101
シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L
メーカーユシロ化学山崎産業ディバーシーニイタカ山崎産業ディバーシー
通常価格21,7904,53413,5387,98025,7398,929
通常出荷日1日目1日目11日目4日目6日目5日目
商品タイプはく離剤-はく離剤-クリーナー-
用途その他-床・壁用-床・壁用-
JANコード4933934900671-----
トラスココード855-7554-----
質量(g)18700.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト