17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド ジャニターカート ドア付

通常単価(税別)
38,238
税込単価
42,062
通常出荷日:4日目

【特長】・掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。・前面のベース部分にはモップ絞り器、バケ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじカート
  • 幅 (mm)
    1168
  • 奥行 (mm)
    552
  • 高さ (mm)
    975
  • JANコード
    0086876221282
  • 質量(g)
    22500
  • トラスココード
    855-9607
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • ブラック

型番:

RM1861430BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM1861430BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじカート
幅(mm)
1168
奥行(mm)
552
高さ(mm)
975
JANコード
0086876221282
質量(g)
22500
トラスココード
855-9607
材質1
ポリプロピレン(PP)
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM1861430BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,238
( 42,062 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。
・前面のベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、丸型ペールなどの搭載が可能です。
・2枚の棚板は洗剤などの収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシなどの収納に便利なフックを装備しています。
【商品仕様】
・幅(mm):1168
・奥行(mm):552
・高さ(mm):975
・色:ブラック
・組立式
・JANコード:0086876221282
・トラスココード:855-9607
・質量:22.5kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド ジャニターカート ドア付の型番RM1861430BKのページです。 型番RM1861430BKに関する仕様情報を記載しております。
ラバーメイド ジャニターカート ドア付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド ジャニターカート ドア付
ラバーメイド ランドマークシリーズ ガスステーションコンテナ用窓拭きキット
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ) FTH-F2H3M
スイッパー
5本用 モップハンガー(壁掛け式)
メーカーラバーメイドラバーメイドニューストロングニューストロングテラモトエスコ
通常価格38,23833,7486,0993,22638,1038,469
通常出荷日4日目2日目1日目11日目7日目2日目
商品タイプそうじカートその他---モップハンガー
幅(mm)1168159450--670
奥行(mm)55241390--145
高さ(mm)975762140--146
JANコード00868762212820086876166927----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト