ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアロカートΣ(シグマ)

通常単価(税別)
62,637
税込単価
68,901
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなのに積載性能抜群です。・小回りが優れたのニュータイプカートです。【用途】・清掃用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじカート
  • 幅 (mm)
    467
  • 奥行 (mm)
    570
  • 高さ (mm)
    962
  • トラスココード
    834-5599
  • JANコード
    4904771110097
  • 質量(g)
    13000.0
  • 材質1
    フレーム:スチールパイプにクロームメッキ
  • ブルー
  • 材質2
    サイドカバー:ナイロン
  • 材質3
    フロントパネル:PET
  • 材質4
    樹脂製ボックス:ポリプロピレン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DS-227-900-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-227-900-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじカート
幅(mm)
467
奥行(mm)
570
高さ(mm)
962
トラスココード
834-5599
JANコード
4904771110097
質量(g)
13000.0
材質1
フレーム:スチールパイプにクロームメッキ
ブルー
材質2
サイドカバー:ナイロン
材質3
フロントパネル:PET
材質4
樹脂製ボックス:ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-227-900-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,637
( 68,901 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなのに積載性能抜群です。
・小回りが優れたのニュータイプカートです。
【用途】
・清掃用カート。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロカートΣ(シグマ)の型番DS-227-900-0のページです。 型番DS-227-900-0に関する仕様情報を記載しております。
エアロカートΣ(シグマ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロカートΣ(シグマ)
ステンクリーンストレージ(10本掛)
ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛
モップハンガーホールド(12本掛)
ステンモップハンガーTI壁掛式
コアラモップハンガーA型(12本掛)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格62,63760,113117,09444,972 -8,57238,136
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
商品タイプそうじカートモップハンガーモップハンガー-モップハンガーモップハンガー
幅(mm)467690930-700930
奥行(mm)570430544-83505
高さ(mm)96218001622-701383
トラスココード834-5599409-6568353-0694-404-0201330-8251

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト