ペンギン イノベーター17D、BP-170用パッド台

ペンギン イノベーター17D、BP-170用パッド台

通常単価:
17,403
通常出荷日:
2日目

【特長】
・プラスチック製でサビや腐食がありません。
【商品仕様】
・ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。
・高さ(mm):65
・直径(mm):430
・適合本体:9351
・プレート付
・材質/仕上:プラスチック
・質量:2.4kg
・トラスココード:859-1139

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

17,403

型番 : 9126
通常出荷日 2日目
通常単価 17,403

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ペンギン イノベーター17D、BP-170用パッド台のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)